Eine Klemmnabe ist ein linear verschiebbares Normteil, das sich mittels einer Klemmschraube an einer beliebigen Position auf Wellen und Schäften fixieren lässt. Durch ihren geschlitzten Aufbau ermöglichen sie die Verwendung von unbearbeiteten Wellen und verhindern unnötige Beschädigungen.
Die Klemmnabe wird auf die Welle aufgesteckt und mit der Klemmschraube in der gewünschten Position fixiert. Beim Anziehen der Schraube spannt sich die Klemmnabe entlang ihrer gesamten Innenfläche an der Welle fest und erzeugt eine kraftschlüssige Verbindung. Klemmnaben verfügen über ein Anschlussgewinde zur Montage weiterer Bauteile, wie beispielsweise Griffstangen GN 310, die ebenfalls als Normteil verfügbar sind. . Damit lässt sich die Welle beispielsweise manuell verstellen. Für hohe Drehmomente kann die Klemmnabe auch mit Keilnut geliefert werden.
Ganter bietet Klemmnaben in verschiedenen Materialien an. Auch Sonderanfertigungen sind möglich.