Roulettes pour charges moyennes : transport efficace et sûr de marchandises et de matériaux

Les roulettes pour charges moyennes constituent une aide essentielle pour le transport rapide et fiable de marchandises et de matériaux dans les entrepôts, les unités de production et les centres logistiques. Conçues pour résister à des contraintes élevées, ces roulettes robustes facilitent le

déplacement de charges lourdes sur différents types de sols. La bande de roulement peut être en caoutchouc, en polyuréthane ou en polyamide, tandis que le corps de la roue peut être en plastique ou en métal. Dotées de freins verrouillables et pouvant supporter différentes charges, elles garantissent un contrôle et une efficacité maximums au quotidien.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Capacidad de carga en N (de - à) Capacidad de carga en N
Spécifications
Matériau de la bande de roulement
Matériau du corps de roue
Matériau de support
Type de roulement
Type de montage
Ø des roues (de - à) Ø des roues
Type de sol adapté