Doigts d'indexage Ganter pour les tâches de développement les plus exigeantes

Les doigts d'indexage sont des pièces standard cinétiques en plusieurs parties pour un verrouillage rapide et fiable des pièces mobiles. Aucun outil n'est requis pour leur utilisation. Les goupilles d'arrêt, également appelées doigts d'indexage, garantissent des forces de maintien élevées et une

fixation sûre, le tout associé à une manipulation facile. Cela garantit un processus à la fois simple et sûr.

Mode de fonctionnement des doigts d'indexage

Un doigt d'indexage crée un raccordement positif et détachable entre un composant fixe et un composant mobile. Il se compose d'un guide avec une goupille ou un boulon d'arrêt interne. Lorsque l'on tire sur le bouton-tirette, la goupille d'arrêt se déplace dans le guide et rend mobile le composant précédemment fixe. Une fois que l'élément a atteint la position souhaitée, l'utilisateur réinsère la goupille dans un trou de l'élément fixe pour enclencher le verrou.

La résistance au cisaillement de la broche de centrage est déterminante pour la solidité du dispositif de verrouillage. En fonction du type de doigt d'indexage, l'utilisateur a le choix parmi plusieurs éléments de commande. Ganter fournit des goupilles d'arrêt ou des doigts d'indexage en acier ou en inox résistant à la corrosion, en fonction du type d'application.

Domaines d'application des doigts d'indexage

Les doigts d'indexage fabriqués conformément à la norme Ganter (GN) sont disponibles dans une vaste gamme de modèles et dans une grande variété de caractéristiques. Une goupille d'arrêt adaptée est donc disponible pour chaque application :

Métabalise de description pour le texte à afficher dans l'aperçu sur Google :

Achetez en ligne des doigts d'indexage Ganter

Vous pouvez obtenir des doigts d'indexage | des goupilles d'arrêt Ganter dans une multitude de tailles, formes et matériaux. Ces pièces standard Ganter se distinguent par leur niveau de qualité élevée et leur fonctionnalité durable. Nous livrons notre gamme de doigts d'indexage, dans n'importe quelle quantité et même à l'unité, dans les 24 heures. Les concepteurs peuvent télécharger gratuitement un fichier 3D pour chaque goupille d'arrêt Ganter. Sur demande, Ganter produit également des doigts d'indexage en fonction des besoins du client.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Diamètre du boulon (de - à) Diamètre du boulon
Filetage (de - à) Filetage
Méthode de fixation
Version