Broches de centrage et broches de centrage à goupille fendue pour raccorder de manière sure des pièces détachées

Les broches de centrage et les broches de centrage à goupille fendue sont des pièces standard en acier ou en inox. Elles sont utilisées pour assembler des composants séparés. Simples à utiliser et également fiables à l'usage. Ceci s'applique en particulier aux broches de centrage avec verrou.

Elles sont proposées soit sous forme de broches de centrage avec verrou à bille, soit sous forme de broches de centrage avec verrou axial. Les domaines d'application typique de ces éléments de raccordement comprennent les équipements scéniques, les appareils de sport ou la construction de gabarits. Les broches à billes Ganter peuvent être équipées d'un câble de retenue ou d'une chaînette. Ceux-ci empêchent la perte des pièces en garantissant qu'elles restent là où elles doivent être.

Broches de centrage avec verrou ou cliquet à billes

Si les éléments raccordés doivent être fréquemment déconnectés, une broche de centrage avec verrou ou cliquet à billes constitue un excellent choix. Une fois installées, les billes empêchent la broche de centrage de glisser hors de sa position. Pour déverrouiller la broche de centrage, il suffit d'appuyer sur un bouton de déverrouillage situé à l'extrémité du connecteur. Cela permet aux billes de se déplacer, et la broche peut ainsi être retirée.

Broche de centrage dotée de goupille fendue ou de goupille bêta

Les broches de centrage avec goupille fendue ou goupille bêta sont aussi simples qu'ingénieuses : Un trou transversal à l'extrémité de la broche de centrage loge l'élément de verrouillage axial en fil tordu. Celui-ci est disponible comme accessoire sous forme de goupille bêta ou de goupille fendue. La broche de centrage est empêchée de glisser hors de sa position pendant l'utilisation. Pour déverrouiller la broche de centrage, il suffit de tirer la goupille fendue ou la goupille bêta hors de la broche de centrage.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Diamètre du boulon (de - à) Diamètre du boulon
Longueur (de - à) Longueur