Pasadores de sujeción y pasadores de sujeción con grupilla para conectar de forma segura piezas sueltas

Los pasadores de sujeción y los pasadores de sujeción con grupilla son piezas normalizadas de acero o acero inoxidable. Se usan para conectar componentes separados. Fáciles de usar, también son muy fiables. Esto es particularmente cierto en los pasadores de fijación con bloqueo. Estos se

ofrecen bien como pasadores de sujeción de bola o pasadores de sujeción con cierre axial. Las aplicaciones típicas de estos elementos de conexión incluyen el equipo escenográfico, el equipo gimnástico o la construcción de plantillas. Los pasadores de sujeción de bola de Ganter pueden estar equipados con un cable de retención o una cadena de bolas. Así se evita que los componentes queden sueltos y se asegura que permanezcan donde se necesita.

Pasadores de sujeción con bola o gatillo

Si los elementos conectados deben desconectarse con frecuencia, la opción ideal es un pasador de sujeción con bola o gatillo. Si están instaladas, las bolas impiden que el pasador de sujeción se resbale fuera de su sitio. Para soltar el pasador de sujeción, basta con presionar el botón de desbloqueo en la punta del conector. Ello permite que las bolas se muevan y se pueda extraer el pasador.

Pasadores de sujeción con grupilla o con grupilla beta

Los pasadores de sujeción con grupìlla o con grupilla beta son tan simples que son ingeniosos: Un orificio transversal en el final del pasador de sujeción recibe el elemento de bloqueo axial, hecho de cable curvado. Está disponible como accesorio en forma de pasador con grupilla beta o como grupilla. El pasador de sujeción no se puede deslizar fuera de su sitio mientras está en uso. Para soltar el pasador de sujeción, la grupilla o la grupilla beta se saca fácilmente del pasador de sujeción.

Filtrar productos
Novedades
Material
Diámetro del perno (de - a) Diámetro del perno
Longitud (de - a) Longitud