Concevoir tiroirs et portes en toute sécurité avec la poignée encastrée

Une poignée encastrée sert à ouvrir les abattants, les portes ou les tiroirs. La poignée encastrée s'aligne à plat avec la surface de l'élément à ouvrir. Ainsi, elle ne dépasse pas et le composant est particulièrement sûr. Les poignées encastrables peuvent être montées facilement et rapidement

du côté opérateur ou par le côté arrière.

Le zinc moulé sous pression et la matière plastique sont des matériaux traditionnels utilisés pour la poignée encastrable. Pour les environnements exigeants du point de vue hygiène, par exemple dans l’industrie alimentaire, la poignée encastrée en inox est le meilleur choix.