Eine Griffmulde dient zum Öffnen von Klappen, Türen oder Schubladen. Der Muldengriff fluchtet eben mit der Fläche des zu öffnenden Elementes. Dadurch steht er nicht hervor und das Bauteil ist besonders sicher. Griffschalen können einfach und schnell von der Bedienungsseite bzw. mit von der
Rückseite montiert werden.
Zink-Druckguss und Kunststoff sind die herkömmlichen Materialien für die Griffschale. Für hygienisch anspruchsvolle Umgebungen wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie ist die Griffmulde aus Edelstahl die beste Wahl.