Ruedecillas de bajo rendimiento son la solución ideal para mover sin esfuerzo y posicionar con flexibilidad muebles, equipamiento y máquinas. Estas ruedecillas especializadas ofrecen una alta capacidad de carga y están disponibles en una variedad de materiales, tales como caucho o plástico, para
satisfacer diferentes requisitos. Ya sea para el uso en talleres, laboratorios, hospitales u oficinas, las ruedecillas de bajo rendimiento garantizan una movilidad silenciosa y un posicionamiento seguro. Con frenos bloqueables y diseños giratorios, ofrecen la máxima flexibilidad y estabilidad para una amplia gama de aplicaciones.