Sonderschrauben für den Maschinenbau

Ganter bietet eine große Auswahl an Sonder- und Spezialschrauben, die speziell auf die hohen Anforderungen des Maschinen- und Anlagenbaus zugeschnitten sind. Mit ihrem umfangreichen Sortiment an Verbindungselementen stellt Ganter sicher, dass für jede Anwendung die optimale Lösung zur Verfügung

steht.

Augenschrauben

Augenschrauben, auch Ösenschrauben oder Ringschrauben genannt, verfügen über vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinenbau und bei der Entwicklung von Vorrichtungen. Insbesondere durch die Verwendung von Bundschrauben GN 732.1 als Lagerbolzen lassen sich schnell und kostengünstig entsprechende Lagerstellen realisieren. Ganter bietet Augenschrauben aus brüniertem Stahl oder Edelstahl an. Sie sind in den Normgrößen M5 - M24 verfügbar. Gängige Größen sind vor allem die Augenschrauben M8, die Augenschrauben M10 und die Augenschrauben M12. Ergänzt wird das Sortiment durch Augenschrauben mit langem Gewinde GN 1524, welches die Einstellmöglichkeiten dieser Normteile bei Bedarf weiter erhöht.

Passschrauben

Passschrauben sind präzisionsgefertigte Schrauben, die für Anwendungen verwendet werden, bei denen eine exakte Positionierung und formschlüssige Verbindung notwendig ist. Sie haben einen geschliffenen Schaft, der genau auf das Maß des Bohrlochs abgestimmt ist, um ein Spiel zu minimieren und eine feste, positionsgenaue Verbindung zwischen Bauteilen zu gewährleisten. Diese Schrauben werden häufig in Maschinenbau, Werkzeugbau, bei der Montage von Konstruktionen sowie im Motorsport eingesetzt, bei denen die Lage der Bauteile exakt zueinander ausgerichtet sein muss.

Druckschrauben

Druckschrauben sind spezielle Schrauben, die dazu verwendet werden, Druck oder Kraft gezielt auf ein Bauteil auszuüben, ohne dabei eine feste Verbindung herzustellen. Druckschrauben von Ganter haben wahlweise einen Messing- oder Kunststoff-Druckzapfen oder einen abgerundeten Durckzapfen, der auf das zu drückende Element wirkt. Dadurch werden Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden. Diese Schrauben kommen häufig in Spannvorrichtungen, Klemmen oder bei der Positionierung von Werkstücken zum Einsatz, wo sie durch das Anziehen Druck ausüben, um Bauteile in einer bestimmten Position zu halten oder zu fixieren, ohne sie zu beschädigen.
Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Schraubenart
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge