Verstellbare Klemmhebel, Spannhebel

Verstellbare Klemmhebel und verstellbare Spannhebel werden dann eingesetzt, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Die Gewindeeinsätze sind mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben wird der Klemmhebel frei und kann in die günstigste Spannposition

geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Klemmhebel in allen Formen und Materialien

  • Hygienic Design Klemmhebel
  • Verstellbare Klemmhebel der Produktfamilie Hygienic Design sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.
  • Sanline-Klemmhebel
  • Verstellbare Klemmhebel der Produktfamilie Sanline sind aus einem antimikrobiellen Kunststoff gefertigt. Durch einen Zusatz auf der Basis von Silber ist ein natürlicher Wirkstoff gegen Bakterien geschaffen worden. Dadurch wird das Wachstum von Bakterien verhindert.
  • Edelstahl-Klemmhebel
  • Verstellbare Klemmhebel mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z. B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie.
    Produkte filtern
    Neuheiten
    Werkstoff
    Hebellänge (von - bis) Hebellänge
    Gewinde (von - bis) Gewinde
    Bohrung (von - bis) Bohrung
    Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge