Positionsanzeiger – Präzise Positionsbestimmung für Ihre Anwendungen

Stellungsanzeiger und Positionsanzeiger sind unverzichtbare Instrumente in vielen industriellen und technischen Bereichen. Sie ermöglichen eine präzise Anzeige der Position von Maschinen, Anlagen oder anderen mechanischen Systemen und sorgen so für eine genaue

Steuerung und Überwachung.

Was sind Positionsanzeiger bzw. Stellungsanzeiger?

Ein Stellungsanzeiger (auch als Positionsanzeiger bezeichnet) ist ein Gerät, das die aktuelle Position eines beweglichen Teils in einem System anzeigt. Diese Geräte werden häufig in Maschinen und Anlagen eingesetzt, um die genaue Lage von beweglichen Elementen wie Ventilen, Zylindern oder Schiebern zu visualisieren. Stellungsanzeiger und Positionsanzeiger tragen dazu bei, dass Maschinen effizient und präzise betrieben werden können.

Varianten

Es gibt analoge Positionsanzeiger, welche die Position über einen Zeiger vermitteln. Im Gegensatz dazu verfügen digitale Positionsanzeiger über ein elektronisches LCD-Display. Für häufige Formatverstellungen sind elektronische Stellungsanzeiger mit Funk-Datenübertragung besonders geeignet. Gemeinsam mit der Kontrolleinheit bilden sie ein kabelloses System zur schnellen Positionierung. Generell kann die Anzeigeposition sowie die Zählrichtung und die Übersetzung variabel konfiguriert werden.

Vorteil Stellungsanzeiger bzw. Positionsanzeiger

Einsatzmöglichkeiten von Stellungsanzeigern / Positionsanzeigern

Stellungsanzeiger und Positionsanzeiger finden in zahlreichen Industrien Anwendung.
Produkte filtern
Neuheiten
Anzeige