Viti senza fine trapezoidali, Madreviti trapezoidali

La chiave per la precisione e l'efficienza: combinare una vite senza fine trapezoidale con un dado a filettatura trapezoidale

L'azionamento a vite senza fine comprende una vite senza fine trapezoidale e un dado di plastica o metallo. Questi meccanismi, robusti e affidabili, sono essenziali
per realizzare movimenti lineari precisi in numerosi tipi di macchine e dispositivi. Ma cosa li rende tanto speciali?

Precisione fino all'ultimo dettaglio

La precisione delle viti senza fine e dei dadi con filettatura trapezoidale non teme rivali. La loro forma particolare consente di spostare i carichi con estrema precisione su macchine utensili, macchine a controllo numerico, stampanti 3D e altre applicazioni dove è indispensabile esercitare un controllo assoluto sul movimento. Le prestazioni sono costanti anche in presenza di condizioni difficili e carichi pesanti.

Efficienza e risparmio

L'efficienza è un altro dei vantaggi offerti da questa soluzione. Grazie all'usura ridotta e al bassissimo attrito, le viti senza fine e i dadi con filettatura trapezoidale lavorano in sinergia con un'efficienza energetica eccezionale. Questo riduce i costi operativi dei macchinari e ne prolunga la durata.

Versatilità per qualunque applicazione

Dai congegni più piccoli alle macchine per l'industria pesante, le viti senza fine trapezoidali si adattano a qualsiasi esigenza. Disponibili in diverse misure e versioni, sono la scelta ideale per un ampio ventaglio di applicazioni.
Filtra prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura