I golfari di sollevamento e i terminali a occhiello sono dispositivi filettati di sospensione del carico. Possono essere usati per il sollevamento o il fissaggio del carico con catene, funi, imbracature e grilli.
Questi componenti standard sono costituiti da un anello in acciaio
forgiato con filettatura maschio o femmina. Le versioni con filettatura femmina sono chiamate terminali a occhiello, quelle con filettatura maschio golfari di sollevamento.
Ganter offre i dispositivi per il fissaggio del carico in versione rigida e girevole.
In particolare, le versioni girevoli sono realizzate in acciaio temprato ad alta resistenza. Vengono integralmente sottoposte a prove elettromagnetiche per verificare l'assenza di cricche (EN 1677). Questa versione è riconoscibile dal rivestimento con polveri di colore rosa. Oltre alle versioni in acciaio, tutti i tipi di golfari di sollevamento e terminali a occhiello Ganter sono disponibili anche in acciaio INOX.
I dispositivi per il fissaggio del carico possono essere acquistati con filettature da M6 a M36. A seconda della versione e delle dimensioni hanno una capacità di carico nominale massima di 7 tonnellate nella situazione di carico meno favorevole.