Cerniere a scomparsa

Le cerniere articolate, conosciute anche come cerniere a scomparsa, sono un nuovo tipo di cerniera che garantisce la massima libertà di progettazione. Montate all'interno del corpo di contenimento consentono di risparmiare spazio e proteggono contro gli atti vandalici; hanno un angolo di

apertura fino a 180° e sono adatte per portelli, porte e sportelli. Garantiscono un'accessibilità ottimale all'interno del corpo di contenimento. In generale, queste cerniere permettono di evitare altri componenti sulla parte esterna del corpo di contenimento che potrebbero risultare antiestetici oppure impedire una corretta pulizia.