Bouchons d'huile à échappement, avec filtre/Bouchons d'huile à échappement avec valve

Les bouchons d'huile à échappement avec filtre et les bouchons d'huile à échappement avec valve sont utilisés pour égaliser le volume ou la pression entre l'intérieur d'un logement ou d'un conteneur et l'environnement. En option, des filtres et des membranes supplémentaires empêchent certains

fluides ou particules de traverser la barrière.

Filtrer produits
Matériau
Méthode de fixation
Filetage (de - à) Filetage
Résistant aux températures