Voyants compacts intégrés, commutation, prise en main

29.04.2024

Voyants de signalisation et indicateurs, interrupteurs et boutons : autant d'éléments indispensables à la plupart des machines. La nouvelle poignée étrier GN 6284 de Ganter intègre toutes ces fonctions en un seul et unique composant compact.

Dotées de fonctionnalités dynamiques supplémentaires, ces poignées permettent d'optimiser le fonctionnement des systèmes et des machines, en simplifiant les tâches de l'utilisateur et la surveillance des processus. La poignée étrier GN 6284 a été spécialement conçue pour les applications les plus complexes :

Elle comporte un bouton intégré et une large zone colorée et rétroéclairée à l'arrière de la poignée. Les boutons et la partie lumineuse fonctionnent de manière distincte, mais peuvent également être utilisés conjointement.

Le bouton peut, par exemple, être utilisé pour valider des actions ou interrompre un cycle de fonctionnement. Les deux canaux de l'élément de commutation renforcent la sécurité pendant le fonctionnement. Cet élément peut comporter deux contacts d'ouverture ou une combinaison de contacts d'ouverture et de fermeture. Il peut ainsi répondre aux besoins d'un large éventail d'applications utilisant une tension continue et alternative de 24 à 240 volts et une intensité allant jusqu'à 3 ampères, en fonction du type d'utilisation et de raccordement.

Parfaitement hermétique, l'élément lumineux situé à l'arrière de la poignée intègre un robuste diffuseur en polycarbonate, avec un indice de protection IP 67. La lumière générée par le module LED interne est diffusée uniformément en différents coloris et niveaux de luminosité, en fonction de l'activation de la matrice RVB de 24 volts. Jouant ainsi le rôle d'indicateur d'état, la poignée est parfaitement visible, même de profil ou de loin, ce qui est idéal pour les systèmes de grande taille pilotés par des effectifs restreints. Suivant le câblage, le signal lumineux peut indiquer des problèmes au niveau du processus, signaler un fonctionnement normal ou indiquer que le système peut être ouvert. Les couleurs et les fonctions peuvent être attribuées séparément.

La documentation complète et le tutoriel vidéo disponibles sur le site web de Ganter décrivent les nombreuses possibilités envisageables.

Adoptant une approche globale, Ganter a naturellement assorti cette poignée lumineuse de son pendant passif. De même forme et de même matériau (polyamide renforcé de fibre de verre) que sa jumelle active, la poignée GN 6284.1 permet une conception homogène de la machine.

À propos de la conception : Cette combinaison de polyvalence, de style et d'ergonomie a été récompensée par le prestigieux prix iF Design Award 2023.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse