Un système standard pour le transport et le guidage

13.09.2024

Création individuelle et économique de lignes de convoyage optimales, grâce aux nouvelles pièces standard de Ganter.

Le convoyage et le guidage par gravité (transport/chargement par gravité) est un principe largement utilisé pour acheminer des pièces ou des produits intermédiaires d'un poste de traitement automatisé à l'autre. Malgré l'agilité des automates de manutention les plus récents, l'efficacité de ce mode de convoyage n'a jamais été démentie. Il n'est donc pas surprenant que Ganter, leader du marché dans le domaine des pièces standard, propose depuis longtemps tous les éléments nécessaires à ce type de transport (rails à galets et rails à billes, par exemple). Ganter enrichit aujourd'hui sa gamme avec de nouveaux éléments pratiques destinés aux applications industrielles les plus courantes.

Citons, par exemple, les indispensables guides latéraux que Ganter propose sous forme d'éléments simples en plastique ou d'éléments complexes à double rangée de cylindres et d'unités de transfert à billes. Ces éléments permettent de déplacer des pièces délicates sans les endommager. En présence de deux circuits de guidage parallèles, il est possible d'utiliser des guides centraux comportant des rouleaux des deux côtés. Les guides segmentés permettent de créer des courbes, chaque segment étant fixé en position tangentielle à l'aide de profilés de retenue appropriés. Même dans les cas les plus particuliers, la compatibilité et la diversité de nos composants (clips et supports de fixation, pieds de positionnement, pièces d'extrémité, bandes de liaison, embouts, rails de freinage et guides d'entrée) garantissent un maximum de liberté et des solutions professionnelles. Ajustements et modifications peuvent être effectués rapidement et facilement, parfois même sans outils.

Les éléments de maintien et de guidage sont en plastique, tandis que les profilés de support et les vis sont en aluminium et en inox. Ces matériaux garantissent une utilisation universelle et une longue durée de vie.

La volonté de Ganter de proposer des applications pratiques se traduit par une grande diversité d'éléments et d'options d'assemblage. À titre d'exemple, les guides latéraux sont également disponibles en 1440 mm de long, en plus de la version traditionnelle de 3000 mm. Simplifiant la manipulation, ce format permet un montage plus rapide sur place tout en offrant une plus grande flexibilité et en multipliant les possibilités de combinaisons et les variantes grâce à des intervalles de réduction constants et très rapprochés de 120 mm.

En élargissant ainsi sa gamme d'équipements de convoyage, Ganter est à même de fournir tout le matériel nécessaire à la réalisation de lignes de convoyage non motorisées. Il est donc possible de répondre aux exigences de chaque scénario de montage et de transport à l'aide de pièces standard, de façon optimale, économique et polyvalente, quelle que soit la nature des adaptations nécessaires.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse