Nouvelle génération de charnières pour une plus grande précision de mouvement

10.10.2024

Garantissant une excellente précision et une absence totale de jeu, les nouvelles charnières de précision Ganter sont résistantes à l'usure et disponibles en plusieurs versions.

Certaines applications, telles que la construction de gabarits, les automatismes ou les systèmes de test, imposent l'utilisation d'éléments mobiles soutenus par des roulements extrêmement précis. Dans la pratique, cela implique des caractéristiques telles qu'une excellente répétabilité, une absence totale de jeu, une longue durée de vie et des possibilités d'ajustement. Telles sont précisément les caractéristiques des nouvelles charnières de précision GN 7580, lesquelles pourraient, plus exactement, être qualifiées d'articulations. La gamme Ganter comprend déjà de nombreuses versions de charnières, mais ces nouveaux produits sont particulièrement adaptés à des applications spécifiques. Pour répondre à la demande croissante, Ganter a conçu des solutions optimales pour combler les lacunes en matière de paliers à pivot extrêmement précis.

La gamme GN 7580 comprend trois variantes de taille, chacune comportant quatre types de chapes intérieures et extérieures. Ces chapes se distinguent également par le type de montage, tangentiel ou radial, réalisé à l'aide d'alésages cylindriques fraisés ou de douilles filetées intégrées en inox. Ganter s'est également efforcé de simplifier le montage et d'en assurer la précision : les alésages de fixation assurent un positionnement précis des charnières lors de leur installation.

Conçus pour être compatibles entre eux, les quatre types de chapes peuvent être utilisés ensemble, au gré de vos besoins, dans n'importe quelle combinaison. Comme toujours chez Ganter, chaque type peut être commandé séparément à l'aide de sa propre référence. Les charnières de précision répondent ainsi aux besoins d'une très large palette d'applications. Les charnières de précision Ganter sont généralement livrées pré-assemblées en fonction de la configuration requise par le client.

Pour garantir une précision à long terme, les charnières peuvent être réajustées à tout moment. Les vis de réglage axial permettent d'ajuster la charnière de manière à obtenir un fonctionnement souple ou ferme. Les matériaux ont été sélectionnés pour répondre au niveau de précision souhaité. Les charnières sont en alliage d'aluminium anodisé noir très résistant, et les paliers sont en bronze. De leur côté, l'axe de rotation trempé ainsi que les rondelles de butée et les vis de réglage sont en inox. Les vis de réglage sont recouvertes de polyamide, ce qui assure le blocage du filetage.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse