Liaison sécurisée

13.09.2022

Les éléments standards verrouillés sont de plus en plus souvent utilisés en construction mécanique et construction d’installations industrielles, mais le sont en particulier dans l’événementiel, pour relier et sécuriser divers composants. Ganter agrandit à présent sa gamme d’éléments d’encliquetage avec le doigt d’indexage inox verrouillable GN 814. Le mécanisme de verrouillage intégré prévient tout engagement ou dégagement non autorisé et inopiné.

Les doigts d’indexage inoxydables GN 814 bénéficient des fonctionnalités de base éprouvées des différents doigts d’indexage Ganter. Cette combinaison intelligente est à présent dotée d’une possibilité supplémentaire de verrouillage comme fonction de sécurité. Un verrou est intégré à cet effet dans le bouton plastique noir. Sur les formes A et AK, un mouvement de fermeture à 180° et le retrait de la clé permettent de bloquer la goupille en position avant et d’empêcher toute manœuvre depuis sa position de base. Sur les formes E et EK, la goupille peut de plus être bloquée en position arrière et offre ainsi une position de repos verrouillable pour les situations et cas où elle ne doit pas ressortir. La clé est également extractible en position non verrouillée sur toutes les formes pour prévenir tout verrouillage non autorisé de l’application.

Le doigt d’indexage en inox est disponible en deux versions de verrouillage différentes : Le mode de fermeture SC permet d’utiliser tous les doigts d’indexage utilisés avec une seule et même clé, tandis que le verrou SU impose une clé différente pour chaque doigt d’indexage.

Pour prévenir tout démontage ou réglage non autorisé du doigt d’indexage, l’empreinte hexagonale nécessaire au vissage ou dévissage n’est accessible que lorsque le verrou est déverrouillé et le bouton extrait. Un contre-écrou est également disponible en option, et peut-être commandé pour les désignations de formes AK ou EK avec un «K» pour «contre-écrou».

Dans certains cas, il peut s’avérer judicieux de bloquer de plus le doigt d’indexage et le contre-écrou par collage ou soudage pour prévenir toute manipulation.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse