Configuration en ligne des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire

21.07.2023

Ganter se repositionne au niveau des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire et proposera prochainement la personnalisation des caractéristiques des noix de serrage. Cela devient possible grâce au configurateur en ligne et en temps réel.

Les paramètres des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire sont bien plus variés que ceux actuellement pris en charge par la stratégie des pièces standard de Ganter. Le leader du marché des pièces standard propose désormais un tout nouveau concept alliant les avantages des pièces standard à une large gamme d’options de personnalisation. Cette stratégie centrée sur le client a pu être réalisée grâce au nouveau configurateur en ligne, qui peut être utilisé pour indiquer les paramètres centraux d’une noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire et les transmettre en temps réel.

Le configurateur en ligne présente différents atouts par rapport à l’offre standard précédente. Outre la possibilité de personnalisation, il améliore l’efficacité du processus de commande, car le système contrôle immédiatement la plausibilité du choix effectué et indique le poids, le prix et les délais de livraison en temps réel. Ces derniers sont légèrement plus longs que pour les commandes de noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire standard, mais ceci devrait largement être compensé par la possibilité d’indiquer des caractéristiques personnalisées. Le transfert d’options simultané vers des jeux de données en 3D permet au client de contrôler immédiatement si la configuration choisie est compatible avec sa propre conception. Cet aspect est d’autant plus précieux pour les tâches urgentes.

Il convient de noter que le configurateur est structuré de manière logique et fournit un guide des différentes étapes. La première étape consiste à choisir la noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire : six variantes sont disponibles, avec une section transversale ronde ou carrée, une ou deux broches, différentes longueurs, différentes courses, différents diamètres et types de broches.

La deuxième étape consiste à prendre des décisions, notamment déterminer les tourillons d’arbre en fonction de la conception de l’axe, par exemple. L’étape successive est consacrée aux accessoires, tels que les volants à bras, les plaques de serrage, les indicateurs de position ou les supports de couple. Il est ensuite possible de sélectionner la noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire.

Le système contrôle constamment et automatiquement en arrière-plan si les caractéristiques saisies sont compatibles et plausibles. Il est pratiquement impossible de passer une commande erronée.

De plus, il est possible de récupérer toutes les valeurs à partir du système et de leur attribuer des numéros de commande, afin d’assurer le suivi de la configuration. Cela permet d’effectuer toute commande identique ultérieure de manière aisée et fiable.

Ici, vous accédez aux unité linéaire tubulaire...

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse