Yleiskäyttöinen turvallinen kiinnitys

19.07.2021

Kaikki ei aina näy päälle, eivät varsinkaan kokonaisuuden kannalta tärkeät asiat. Esimerkiksi laiterakennus ilman sivusuuntaista kiinnitystä on mahdotonta ajatella – siksi Ganter on kehittänyt GN 415 -tuotesarjan. Ne ovat aiempia malleja pienikokoisempia ja helpommin muokattavissa

Sivukiinnittimet kuuluvat niihin osiin, jotka ovat laiterakennuksessa käytännössä välttämättömiä ja tästä syystä saatavilla on erilaisia malleja. Joissakin tapauksissa tarvitaan erittäin pieniä malleja, joita on vielä voitava muokata erilaisten vaatimusten mukaisiksi. Juuri tällaisiin tilanteisiin Ganter on kehittänyt uuden GN 415 -standardielementtisarjansa.

GN 415 -sarjan tuotteita on saatavilla kolmessa koossa 22–39 mm:n leveyksillä ja kahdella jousipainevoimalla. Tärkeitä osia ovat molemmat käytettävissä olevat työnninosat: kiilamaisesti tai sylinterimäisesti muotoillut työnninosat kiinnittävät rakennusosat paitsi sivusuunnassa, myös alaspäin kohdistuvaa vetovoimaa vastaan. Kaikki sivukiinnittimet voidaan muokata sopimaan erinomaisesti rakennusosan muotoon kiertämällä niitä pitkittäisakselin suunnassa 90 asteen välein. Muokkaamiseen ei tarvitse kuin löysätä keskimmäistä lukkoruuvia. Sivukiinnittimiä on saatavilla niin POM-muovisina kuin ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, jolloin niiden puristuspinta voi olla sileä tai hankausta kestävämpi uurrettu. Jälkimmäiset mallit valmistetaan ruiskupuristamalla ja niiden mittatoleranssi on siten melko pieni.

Koska Ganter pitää myös yksinkertaista ja monikäyttöistä käsittelyä arvossaan, myös mustan rungon kiinnitysosat on valmistettu sinkkiruiskupuristamalla. Kaksi porausreikää on korvattu pitkittäisrei’illä, jotka mahdollistavat rungon siirtämisen runsaan 4,5–13,5 mm.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin