Uusi saranoiden sukupolvi tarjoaa liiketarkkuutta

10.10.2024

Uudet tarkkuussaranat Ganterilta - saatavissa monia eri versioita - ovat kulutuksenkestäviä, toimivat äärimmäisellä tarkkuudella ja nollavälyksellä.

Tietyt käyttösovellukset, kuten telineiden valmistus, automaatio- tai testausjärjestelmät, vaativat liikkuvia elementtejä, joita tukevat erityisen tarkat laakerit. Tämä tarkoittaa konkreettisesti suurimman toistettavuuden, nollavälyksen, pitkän käyttöiän ja säädettävyyden yhdistämistä. Juuri nämä ominaisuudet löytyvät uusista tarkkuussaranoista GN 7580, joita voitaisiin tarkemmin sanottuna kutsua niveliksi. Ganterin tuotevalikoimasta löytyy luonnollisesti monia erilaisia saranaversioita, mutta nämä uudet tuotteet sopivat yleisesti ainutlaatuiseen käyttösovellusten valikoimaan. Vastatakseen äärimmäisen tarkkojen tappisaranoiden kasvavaan kysyntään, Ganter päätti suunnitella optimin ratkaisun puutteen korjaamiseksi.

GN 7580 -tuoteperheeseen kuuluu kolme eri kokoversiota, kussakin neljä sisä- ja ulkolehtityyppiä. Saranalehdet puolestaan erottuvat toisistaan asennustyypin perusteella, joka voi olla tangentiaalinen tai radiaalinen, ja jossa käytetään upotettuja lieriöreikiä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja integroituja kierreholkkeja. Lisäksi Ganter halusi varmistaa yksinkertaisen ja kohdistustarkan asentamisen: Säätöreiät varmistavat saranoiden tarkan kohdistamisen asentamisen aikana.

Neljä lehtityyppiä on suunniteltu keskenään yhteensopiviksi ja niitä voidaan käyttää yhdessä kaikissa yhdistelmissä tarpeen mukaan. Ja Ganterin tuttuun tapaan ne voidaan myös tilata erikseen käyttäen erityistä osanumeroa. Näin varmistetaan se, että tarkkuussaranoilla voidaan kattaa erityisen laaja valikoima käyttösovelluksia. Yleensä Ganter toimittaa tarkkuussaranat esiasennettuina asiakaskohtaisten määritysten mukaisesti.

Tarkkuuden säilymisen varmistamiseksi saranoita voi säätää uudelleen milloin tahansa. Saranoita voi säätää aksiaalisilla säätöruuveilla sujuvan tai jäykän liikkeen saavuttamiseksi. Materiaalit on valittu tarkkuustason mukaisesti. Saranat on valmistettu mustasta anodisoidusta ja erittäin vahvasta alumiiniseoksesta, kun taas laakeriholkit on valmistettu pronssista. Ganter käyttää ruostumatonta terästä karkaistuun saranan akseliin sekä painealuslevyihin ja säätöruuveihin. Säätöruuvien ruuvilukitus saavutetaan ylimääräisellä polyamidipinnoituksella.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin