Tarkka kiinnitys ja luotettava havainnointi

11.02.2025

Ganter tarjoaa pysty- ja vaakasuuntaisten lukitsimien asennon havaitsemiseen älykkäästi suunniteltuja ja äärimmäisen käytännöllisiä anturipidikkeitä. Yhteensopivat lähestymisanturit voi tilata valinnaisesti Ganterilta samaan aikaan vastaavaa tunnistenumeroa käyttäen.

Usein kaikkein huomaamattomimmat asiat osoittautuvat kaikkein hyödyllisimmiksi. GN 801.3 ja GN 801.4 -anturipidikkeet ovat tästä erinomainen esimerkki. Nämä lisäelementit auttavat monentyyppisten lukitsimien asennon seurantaa ja näin ollen niillä on merkittävä rooli prosessin toimintavarmuuden kannalta.

Nämä standardiosat muodostuvat kahdesta osasta: kiinnike, joka kiinnitetään helposti käyttämällä lukitsimissa jo valmiina olevia reikiä, sekä kiinnityslevy, jossa on reikä itse anturia varten. Levy voidaan kiinnittää nopeasti kiinnikkeeseen asetusmuttereilla ja siinä on pitkittäisreikä anturin ja sen kytkentäpisteen tarkkaa säätöä varten. Koska asennusreikiä ei tarvita, anturipidike sopii ihanteellisesti olemassa olevien asennusten nopeaan päivittämiseen parempaan. Tilanteessa ei ole merkitystä sillä, onko lukitsin pystysuoraan vai vaakasuoraan asetettu, onko siinä lukitusvipu tai täytyykö anturipidike kiinnittää oikealle vai vasemmalle puolelle. Tämä viimeksi mainittu on erityisen kiinnostava ominaisuus, koska asetusmuttereiden asento voidaan valita asentamisen aikana anturipidikkeen asentamiseksi lukitsimen vasemmalle tai oikealle puolelle.

Anturipidike on yhteensopiva kaikkien tyypillisten M8-kierteellä varustettujen induktiivisten antureiden kanssa. Jotta turvallisten mekanismien rakentaminen tai päivittäminen parempaan olisi vieläkin helpompaa, Ganter tarjoaa myös anturipidikkeitä kokonaisina yksikköinä anturi mukaan lukien. Anturissa on kolminapainen M8-liitin, sitä voidaan käyttää 10-36 V tasavirralla ja se ilmoittaa sekä LED-valolla että korkealla signaalilla, kun lukitsin on saapunut turvallisesti päätepisteeseensä.

Tämä tapahtuu silloin, kun lukitsimen polvivipu on ylittänyt niin sanotun käännepisteen. Tällä tavalla toteutetut havainnointimenetelmät sulkevat pois mahdollisuuden, että työkappaleita ei olisi kiinnitetty kunnolla osittain tai kokonaan automatisoiduissa järjestelmissä. Tämä lisää prosessin vakautta, mikä puolestaan lisää yhtiön laatua ja taloudellista suorituskykyä.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin