Standardijärjestelmä materiaalien kuljetusjärjestelmiin ja ohjaukseen

13.09.2024

Ganterin uudet standardiosat mahdollistavat yksilöllisten ja taloudellisten materiaalien kuljetuslinjastojen rakentamisen.

Painovoimaan perustuvat kuljetusjärjestelmät (painovoimakuljetus/syöttö) on laajasti käytetty menetelmä osien tai välituotteiden siirtämiseen yhdeltä automaattiasemalta seuraavalle. Tämä nerokas kuljetusjärjestelmätyyppi on käyttökelpoinen myös nykyaikaisten ketterien käsittelyrobottien rinnalla. Tästä kertoo sekin, että standardiosien markkinajohtaja Ganter on pitänyt rulla- ja kuulakiskojen kaltaisia tärkeimpiä elementtejä mallistossaan jo vuosien ajan. Yritys täydentää nyt tätä valikoimaa tyypilliseen teollisuuskäyttöön käytännöllisesti suunnitelluilla sovelluksilla.

Tarjolla on esimerkiksi tärkeät sivuohjaimet, jotka ovat Ganterin valikoimassa tarjolla joko yksinkertaisina muovielementteinä tai monimutkaisempina kaksirivisylinteri- ja kuulaelementteinä. Nämä mahdollistavat jopa helposti rikkoutuvien osien siirtämisen ilman vaurioita. Kun kaksi ohjainlinjastoa vedetään rinnakkain, keskimmäiset ohjaimet voivat palvella molempia linjastoja. Segmentoidut ohjaimet mahdollistavat mutkien rakentamisen, jossa yksittäiset osat kiinnitetään paikoilleen sivuavasti asianmukaisilla kiinnitysprofiileilla. Yhteensopivat ja monimuotoiset pidikeklipsit ja -kiinnikkeet, tukijalat, päätyosat, liitäntäpalat, päätysuojukset, jarrukiskot ja syöttöohjaimet varmistavat maksimaalisen monimuotoisuuden ja ammattimaiset ratkaisut jopa kaikkein poikkeuksellisimmissa tilanteissa. Säätöjä ja muokkauksia voidaan suorittaa nopeasti ja helposti, toisinaan jopa ilman työkaluja.

Käytetyt materiaalit sisältävät muovia kiinnitys- ja ohjainelementeissä sekä alumiinia ja ruostumatonta terästä siirtoprofiileissa ja ruuveissa. Tämä varmistaa universaalin soveltuvuuden ja pitkän käyttöiän.

Ganter on erikoistunut käytännöllisiin sovelluksiin, mikä näkyy yksittäisten elementtien monimuotoisuutena tai kokoonpanovaihtoehtoina. Esimerkiksi sivuohjaimia on saatavana 1 440 mm pituisina perinteisen 3 000 mm pituuden lisäksi. Tämä yksinkertaistaa käsittelyä ja nopeuttaa kokoonpanoa kohteessa samalla, kun se lisää joustavuutta mahdollistamalla useampia yhdistelmiä ja sovelluksia kapeaksi muotoiltujen 120 mm lyhennysvälien ansiosta.

Materiaalinkuljetusjärjestelmien laajentamisen ansiosta Ganter voi toimittaa kaiken tarvittavan moottorittoman kuljetuslinjaston rakentamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki pieniä tai suuria muutoksia vaativat kokoonpano- ja kuljetustilanteet voidaan toteuttaa standardiosilla täydellisesti, taloudellisesti ja joustavasti.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin