Sisältää palauteviestin

11.10.2023

Ganterin älykkäät standardiosat takaavat paremman turvallisuuden, suuremman tehokkuuden ja vakaammat prosessit.

Asetuspultit kaapelilla? U-kahvat signaalivalolla? Öljyntasoilmaisin, joka visuaalisen tiedon lisäksi lähettää elektronisen signaalin REED-kytkimen avulla? Asiassa ei ole epäilystäkään: Ganterin standardiosat ovat yhtä toiminnallisempia - tarkemmin sanottuna monitoiminnallisia. Ne sopivat lukuisiin käyttötarkoituksiin, kuten hydraulisten säiliöiden täyttö- ja lämpötilatasojen etäseurantaan, prosessitilanteiden näyttämiseen tai koneessa olevien osien asennon raportointiin.

Esimerkiksi älykkäät GN 251.2 asetuspultit raportoivat, onko työkappale asetettu tarkasti koneistusprosessissa integroidun loppuasentokytkimen ansiosta. GN 817.6 indeksitappi ja sen paineilmatoiminen, täysin yhteensopiva vastakappale GN 817.7, lähettävät korkean signaalin heti, kun tappi on onnistuneesti kytkeytynyt. GN 139 ja GN 239 -sarjan turvasaranat antavat turvallisuuteen liittyvien avaustoimintojen tietoja. Niitä on saatavissa eri materiaaleissa, kuten sinkkivalu, ruostumaton teräs ja lasikuituvahvisteinen polyamidi. Kulmasta riippuva kytkentäpiste voidaan säätää yksilöllisesti ja yhdistetty sulku- ja lukitsemiskysely voidaan tehdä yhdessä yllä mainitulla indeksitapilla. Tämä lisää turvallisuutta tai säästää energiaa - esimerkiksi silloin, kun ovet täytyy sulkea tehokkaan jäähdytyksen varmistamiseksi ohjauskaapeissa. GN 893 lähestymiskytkimet on varustettu induktiivisilla antureilla, jotka on asennettu lukitsimiin, ja jotka raportoivat työkappaleen asianomaisesti kiinnityksestä koneeseen.

Näiden antureiden lisäksi Ganterin tuotevalikoimaan sisältyy myös muita säätöelementtejä: GN 331 ja GN 332 koneiden putkikahvat antavat tilatietoja valosignaaleilla, painikkeella saa käyttöön lisätoimintoja ja hätäpysäytyskytkin, joka on myös integroitu, keskeyttää järjestelmän turvaketjun ja pysäyttää sen turvallisesti käyttäjän ja myös koneen suojaamiseksi vahingoilta.

GN 422 ja GN 628.4 U-kahvoissa on myös painike, mutta niissä ei ole hätäpysäytystä. GN 3310 -kytkimet antavat palautetta välittömästi punaisena tai vihreänä valaistun painikkeen muodossa.

Ganter välttää tarkoituksella radiosignaalien välittämistä ja tukeutuu sen sijaan kaapeliperusteisiin kytkentöihin. Tämä yksinkertaistaan integrointia valvontajärjestelmiin ja parantaa samalla luotettavuutta.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin