Säätöjalat, joiden puhdistaminen on optimoitu

21.02.2024

Asianmukaisesti optimoidut osat ovat standardivaatimus silloin, kun sovelletaan tiukkoja hygieniastandardeja. Mutta niiden käyttäminen kannattaa myös vähemmän herkillä alueilla. Ja tätä sovelletaan jo aivan perustasolla - alkaen säätöjaloista.

Ganter on asettanut uuden hygieenisen muotoilun standardiosien vakiotason, jota sovelletaan myös muilla aloilla kuin elintarvikealan tuotantojärjestelmien hygienialtaan optimoiduissa muotoilussa. Näiden osien käyttäminen muilla aloilla on myös järkevää - ja sillä säästetään rahaa. Tämä johtuu siitä, että osien puhdistaminen yleensäkin on yksinkertaisempaa ruostumattomien teräselementtien pinnan laadun ja niiden erityisten viistottujen pintojen ja tiivisteiden muotoilun ansiosta sekä johtuen tyhjien välien puuttumisesta. Aggressiivisia puhdistusvälineitä ei enää tarvita ja näin säästetään arvokasta aikaa ja energiaa.

Kaikki tämä sai alkunsa ruostumattomasta teräksestä valmistetuista säätöjaloista GN 20, joissa on sorvattu jalkalevy ja tukevasti vulkanoitu pohjapinta ja karatiivisteet. Asennusrei”illä varustetut säätöjalat täyttävät EHEDG-vaatimukset, 3-A hygieniastandardit sekä noudattavat DGUV-testausperiaatteita.

Vaihtoehtoinen malli GN 19 on suunniteltu pienemmille kuormille ja se kattaa samat käyttötarkoitukset (lukuun ottamatta lattiakiinnitystä) ja täyttää myös 3-A hygieniastandardit ja noudattaa DGUV-testausperiaatteita. Jalkalevy on valmistettu syvävedetystä ruostumattomasta teräslevystä AISI 316L koneistamisen sijasta ja ne on vuorattu pohjasta sinisellä silikonielastomeerilla. Tämän tuloksena tämä osa muodostaa myös tiukan tiivisteen lattiaa vasten. Syvävedetystä metallilevystä valmistettu jalka on kustannustehokkaampi kuin GN 20 säätöjalka.

Tähän ryhmään kuuluvat myös GN 17 ja GN 18 säätöjalat. Vaikka ne eivät täytä Ganterin tiukkoja hygieenisen muotoilun vaatimuksia, niissä käytetään kuitenkin FDA-määräysten mukaisia materiaaleja ja ne täyttävät EU 1935-2004 vaatimukset.

Näitä kahta osaa käytetään käyttökohteissa, joissa ei tarvita märkäpuhdistusta, kuten esimerkiksi kuivatavaroiden pakkausala. Käytetyt materiaalit on valittu vastaavasti: GN 17:ssa levy, kuuden asteen säätövälillä varustettu kara ja korkeutta säätävä kuusiomutteri on valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 304. Sinisen silikonielastomeerin sijasta jalkatiiviste on valmistettu vulkanoidusta mustasta NBR-kumista, joka ei sisällä pehmitettä. GN 18:ssä on käytetty myös ruostumatonta terästä AISI 316L, ja molemmissa säätöjaloissa on optimoidut kaltevuuskulmat, helposti puhdistettavat pinnat ja niissä ei ole koveria muotoja. Näiden kahden säätöjalkatuotteen myötä Ganter on laajentanut standardiosien valikoimaansa tuotantoalueiden lähellä sijaitseviin elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttökohteisiin.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin