Pitkäkestoiset, vahvat ja kaikkeen sopivat

15.11.2024

Trapetsikierteiset ohjainruuvit muuntavat kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi. Ne pystyvät välittämään suuria kohdistusvoimia ja ne ovat välttämättömiä lukuisissa käyttösovelluksissa.

Silloin, kun osia täytyy liikuttaa lineaarisesti, työkappaleita täytyy pitää paikallaan tai mekanismien sijaintia täytyy säätää, käytetään lähes aina trapetsikierteisiä ohjainruuveja ja muttereita. Ohjainruuvit sopivat ihanteellisesti nopeisiin kohdistusliikkeisiin, ne voivat välittää suuria voimia ja momentteja ja ne kestävät kulumista erityisen hyvin. Viimeinen ominaisuus pitää täysin paikkansa Ganterin standardisovelluksessa GN 103, jota on saatavissa lukuisilla erilaisilla mitoilla. Niiden valmistamisessa käytetään valssausprosessia, minkä tuloksena materiaali puristuu voimakkaasti ja saadaan erinomainen pinnan laatu. Ganterilla on aina varastossa ohjainruuveja, jotka on valmistettu pintakarkaistusta teräksestä C15 ja ruostumattomasta teräksestä AISI 304 kaikkein yleisimmillä kokovaihtoehdoilla Tr8x1.5 - Tr50x8, ja sekä yksi- että monialkuisina malleina. Pituudeltaan 500 tai 1000 mm mittaiset trapetsikierteiset ohjainruuvit voidaan lähettää heti varastosta, vaikka tilaus käsittäisikin vain yhden osan.

Ja niin kuin aina, sen lisäksi, että Ganter tarjoaa itse standardiosan, se myös jakaa kokemuksensa ja avustaa oikeiden suunnitteluperiaatteiden hallinnassa. Teknisissä ohjeissa selostetaan tärkeitä asioita, kuten sivupaine, itselukittuminen ja välys käännettäessä, sekä kriittiset lommahdusvoimat ja pyörintänopeudet riippuen läpimitasta ja tukemattoman ohjainruuvin pituudesta.

Pyörintäliikkeen muuntaminen lineaariseksi liikkeeksi vaatii sopivan ohjainmutterin trapetsikierteisen ohjainruuvin lisäksi. Asemetallista valmistetulla Ganterin osalla GN 103.1 on erittäin hyvät liukumisominaisuudet, tukevuus ja pitkä käyttöikä. Se on asennettu keskitetysti radiaalisen asennuslaipan avulla. Sama kokoonpano on tilattavissa myös muoviversiona, valmistettu polyamidista (PA) tai polyasetaalista (POM). Kuusiomuttereita on saatavissa myös teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä, ja lieriömäisiä muttereita teräksestä, ruostumattomasta teräksestä, asemetallista ja polyasetaalista (POM). Nämä sopivat ihanteellisesti erityisiin ratkaisuihin, sillä niitä on helppo muuntaa integroitavaksi asiakkaan sovellusten mukaan. 

Ganternorm perustettiin 1894 mekaniikan työpajaksi Furtwangen, Saksa. Ganterin ensimmäinen standardiosien luettelo ilmestyi 1912 - viisi vuotta ennen kuin DIN-järjestelmä perustettiin. Nykyään Ganter kehittää ja tuottaa standardiosia kaikille teollisuuden aloille. Varastossa pidetään toimitusvalmiina noin 80.000 standardiosaa.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin