Pitävä liitos

26.08.2021

Ganter tuo valikoimaansa uuden kiinnitysratkaisun, jolla voi vähentää laitteiden ja tuotantalinjojen valmisteluaikoja. GN 1050 -pikakiinnitysliitoksella koneeseen tai laitteeseen voidaan liittää rakenneosia nopeasti ja turvallisesti kuin yhdellä napsautuksella.

Pikakiinnitysliitoksia käytetään usein lavastustekniikassa lavaste-elementtien nopeaan ja helppoon kokoamiseen ja purkuun. Standardoituja osia valmistava Ganter ajatteli, että näitä hyötyjä voitaisiin käyttää myös teollisuudessa, ja loi samaa toimintaperiaatetta hyödyntävän tuotteen. Pikakiinnitysliitos koostuu kahdesta osasta: GN 1050 -liitoksesta ja siihen erikseen saatavissa olevista GN 1050.1 -tapeista. Turvapainike huolehtii siitä, että liitosta ei voi avata vahingossa. Kun turvapainiketta painetaan, työntöholkki liikkuu akselin suuntaisesti ja irrottaa liitoksen sisäisen tapin reiästään. Samanaikaisesti liitoksen ulkopinnalla tulee näkyviin punainen rengas merkiksi liitoksen avauksesta.

Tapit ovat saatavissa erikseen, joten yhteen liitokseen voidaan käyttää niin monta tappia, kuin halutaan. Tämä auttaa esimerkiksi erilaisten laitekohtaisten lisälaitteiden järkevässä asettelussa. Sekä liitokset että tapit kiinnitetään joko ulkosiivekkeisiin (paikka A) tai sisäsiivekkeisiin (paikka I). Näin GN 1050.2 -laippa voidaan kiinnittää entistä monipuolisemmin, sillä voima voidaan jakaa tasaisemmin.

Ganterin valikoimassa on kaksi pikakiinnitysliitoksen mallia: Mallissa F on kiintolaakeri, joten se sopii tilanteisiin, joissa laite pitää kiinnittää tarkasti oikeaan paikkaan. L-mallissa on vierintälaakeri ja tämän ansiosta se mahdollistaa tiettyä liikettä kahden kiinnityspaikan välillä.

Tavallisesti pikakiinnitysliitos valmistetaan mustaksi anodisoidusta alumiinista ja itse kiinnitysmekanismi sinkitystä teräksestä. Laadukkaat materiaalit ja jalostetut pintamateriaalit suojaavat erittäin hyvin ruostumiselta sekä mahdollistavat jopa 35 kN:n kiinnityksen ja akselikuormituksen. Ganter voi valmistaa osan pyynnöstä myös muista materiaaliyhdistelmistä ja eri värisenä. Lisäksi pikakiinnitysliitoksesta on jo suunnitteilla useita uusia kokoja ja malleja.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin