Luotettava ja korroosiota kestävä
Ensisilmäyksellä näyttää, että Ganterin GN 742.5 -sulkuruuvit ovat vakiintuneen tekniikan mukaisia – mutta ne on valmistettu A4-jaloteräksestä. Kierteille M14–M33 tai G ¼ – G1 saatavilla olevat tulpat on suunniteltu erityisen korrosiivisiin ympäristöihin, kuten merenalaiseen käyttöön tai paikkoihin, joissa ne altistuvat suolalle tau suolavedelle. Ruuveissa on vuoto- ja ylikuormitussuojattu upotettu fluori-kautsutiiviste. Etupuolella olevat kuvakkeet näyttävät selkeästi, onko ne tarkoitettu täyttö- vai tyhjennysaukkoon, mikä minimoi virheellisen käytön.
Magneettitulppa GN 738.5 on rakenteeltaan lähes identtinen – niiden integroitu sauvamainen, nesteeseen työntyvä magneetti kerää kuitenkin luotettavasti rautahiukkasia, jotka voivat vahingoittaa esimerkiksi vaihteistoa.
Samoille käyttöalueille Ganter tuo markkinoille myös öljynpinnan tarkkailulasin GN 7440 – se on huipputäydennys valikoimassa jo pitkään olleille alumiini-, messinki- ja muoviversioille. Näihin tyyppeihin verrattuna GN 7440 tarjoaa A4-jaloteräksen korroosionkestävyyden lisäksi myös aivan erityisen uudistuksen: Lasinen näyttölevy on kiinnitetty suoraan jaloteräsrunkoon erityisen lämpöprosessin avulla. Jäähtymisen aikana levy kutistuu ilmatiiviisti ja sen myötä täysin tiiviisti ja jännittyy niin vahvaksi, että siitä tulee mekaanisesti lähes särkymätön. Sen ansiosta öljynpinnan tarkkailulasi kestää myös korkeaa painetta. Puristuskokeet ovat osoittaneet, että testilämpötilasta riippuen komponentit rikkoutuvat vain yli 400 baarin paineessa. FPM-tiivisteen ansiosta jopa 180 °C:n, kuparitiivistettä käyttäessä jopa 300 °C:n, lämpötilat eivät aiheuta ongelmia.
Kemiallisesti kestävään lasiin kiinteästi integroidut uritukset mahdollistavat nestetason luotettavan lukemisen. GN 7440 parantaa myös käyttöturvallisuutta, sillä sen näyttölevy ei räjähdä spontaanisti, vaan ylikuormitus aiheuttaa ensin helposti havaittavia pieniä halkeamia. Sen ansiosta öljynpinnan tarkkailulasin vaihtamiseen jää riittävästi aikaa. Huippuluokan tarkkailulasia on saatavilla Ganterin perusvalikoimassa koossa M16–M42 tai G ⅜ – G1¼ – myös muita kierreläpimittoja on saatavilla pyydettäessä. Tämä koskee tietysti myös sulkutulppia GN 742.5 ja GN 738.5.
Takaisin