Lukitus paikalleen ahtaassa tilassa

27.10.2022

Työkalu- ja laiterakennuksessa työkappaleita joudutaan usein vaihtamaan nopeasti ja rajallisissa tiloissa. Ganterin alastyöntölukitsin tarjoaa tähän tarkoitukseen uuden, kompaktin ja ennen kaikkea yleiskäyttöisen lukituselementin. Kiinnitysvarsi kääntyy sivuun, jotta työkappaleen voi kiinnittää oikeaan asentoon nopeasti ja turvallisesti sekä samalla tilaa säästäen.

Pintakarkaistusta teräksestä valmistettu uusi alastyöntölukitsin GN 9192 voidaan kiinnittää konepöytään tai asennuslevyyn T-urilla. Kiinnitysvartta voi kääntää käsin 360° ja asettaa sen siten haluttuun kohtaan työkappaleen päälle. Kiinnitysvarsi liikkuu alaspäin ja työkappale kiristyy paikalleen, kun kiristysruuvia tai säädettävää lukitusvipua liikutetaan edestakaisin. Vastaavasti työkappaleet voidaan irrottaa ahtaissa tiloissa yhtä yksinkertaisesti ja nopeasti yläkautta, kun kiinnitysvarsi on ensin käännetty sivuun.

Vakio-osien valmistaja Ganter tarjoaa lukituspisteen tarkkuuden varmistamiseen lisävarusteena alastyöntölukitsimen kohdistusrenkaan GN 9192.2. Kohdistustapin ansiosta lukituselementin kääntöalue on 110° oikealle ja vasemmalle, joten toistuvissa lukituksissa kiinnitysvarsi voidaan aina kääntää takaisin täsmälleen samaan lukituskohtaan. Kohdistusrengas kiinnitetään kiinnityspulteilla alastyöntölukitsimen ohjaimeen, ja se rajoittaa lukituselementin nousun omaa korkeuttaan ylemmäs.

Lisäksi Ganterin tuotevalikoimaan kuuluu alastyöntölukitsimen lisävarusteeksi tarkoitettu korkeussylinteri GN 9192.3. Sen avulla vakio-osa voidaan lukita korkeammalle. Korkeussylintereitä voidaan käyttää myös kohdistus- ja riippuelementtien kanssa, kun kiinnityskohta on suuremmalla etäisyydellä vertailupinnasta.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin