Kompaktit integroidut valot, kytkentä, ote

29.04.2024

Signaali- ja ilmaisinvalot, kytkimet ja painikkeet - kaikki nämä ovat elementtejä, joita ilman lähes mikään kone ei toimi. Ganterin uudet U-kahvat GN 6284 integroivat kaikki nämä toiminnot yhteen, kompaktiin elementtiin.

Aktiivisilla lisätoiminnoilla varustetut kahvat optimoivat järjestelmien ja koneiden käytön ja yksinkertaistavat käyttäjän tehtäviä ja prosessin seurantaa. GN 6284 U-kahva on suunniteltu juuri näihin monimutkaisiin käyttötarkoituksiin:

Siinä on integroitu painike ja suuri, värillinen taustavalaistu alue kahvan takaosassa. Painikkeet ja valaistu alue ovat toiminnallisuuksien kannalta erilaisia, mutta niitä voi käyttää myös yhdessä.

Esimerkiksi painiketta voi käyttää toimintojen kuittaamiseen tai toimintasyklien keskeyttämispyyntöihin. Kytkinelementin kaksikanavainen rakenne lisää turvallisuutta toiminnan aikana. Osa on saatavissa joko kahdella katkaisukoskettimella tai katkaisu- ja kytkentäkoskettimien yhdistelmällä. Näin sillä voidaan kattaa lukuisia eri käyttötarkoituksia DC ja AC -jännitteillä 24 - 240 volttia ja jopa 3 ampeerin virroilla riippuen käyttökategoriasta ja kytkentätyypistä.

Kahvan takaosan valoelementissä on muotoon istuva diffuusori, joka on valmistettu tukevasta polykarbonaatista, ja joka on kiinnitetty tukevasti IP 67 suojausluokituksella. Se hajaannuttaa sisäisen LED-moduulin tuottaman valon homogeenisesti eri väreissä ja kirkkaustasoissa riippuen 24 voltin RGB-matriisin aktivoinnista. Näin kahva muuntautuu tilailmaisimeksi, joka on havaittavissa myös sivusta tai etäältä katsottuna - ihanteellinen ratkaisu suurissa järjestelmissä, joita käytetään pienellä henkilöstöllä. Johdotuksesta riippuen valosignaali voi ilmoittaa prosessissa ilmenevistä ongelmista, normaalista toiminnasta tai näyttää, että järjestelmä on valmiina avattavaksi. Värit ja toiminnot voidaan kohdistaa yksittäin.

Ganterin verkkosivustolla olevista asiakirjoista ja opetusvideoista löytyy lukuisia sovellusvaihtoehtoja.

Ganter on luonnollisesti käyttänyt tässäkin kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja tarjoaa valaistun U-kahvan ohella sen passiivisen vastakappaleen. GN 6284.1 -kahvalla on sama muoto ja materiaali (lasikuituvahvisteinen polyamidi) kuin sen aktiivisella sisaruksella, jolloin konesuunnittelu voidaan pitää yhdenmukaisena.

Muotoilusta puhuttaessa: Tälle monitoiminnallisuuden, tyylin, ergonomian ja monimuotoisuuden yhdistelmälle myönnettiin arvostettu vuoden 2023 iF Design Award -palkinto.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin