Kaksi design-palkintoa Ganterille

01.12.2022

Ergonominen, erittäin toimiva ja visuaalisesti paras. Ganter luo uudet trendit ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla muotoiluillaan - ja saa Saksan Design Award ja iF Design Award -palkinnot.

Teollinen design on ollut jo pitkään avainasemassa tuotantohyödykkeiden laatuominaisuutena. Muotoilu takaa merkkiä tukevan tuotteen ulkonäön, optimoi toiminnallisuuden ja ergonomian ja jopa alentaa tuotanto- ja käyttökustannuksia. Tätä voidaan soveltaa suurten koneiden ja järjestelmien lisäksi kaikkiin ammattituotteisiin, mukaan lukien työkalut, robotit, ohjauslaatikot - ja tietenkin standardiosat. Ganter on osoittanut uusilla design-sarjoillaan, miten myönteistä vaikuttava muotoilu voi olla. Uudet muotoilut Furtwangenin markkinajohtaja on kehittänyt yhdessä Fürthissa sijaitsevan design-toimiston Corpus-C:n kanssa. Ruostumattomasta AISI 316L -teräksestä valmistetut tuotesarjat sisältävät GN 5063 T-kahvan, GN 8340 siipimutterit ja GN 8350 siipiruuvit, joista viimeksi mainittu on varustettu sisä- tai ulkokierteellä välillä M5 - M12.

Nämä kolme standardiosaa perustuvat samaan muotoilukieleen, pehmeisiin mutta tarkkoihin linjoihin, jotka ovat sekä elegantteja että erittäin toimivia. Sileät kaltevat pinnat ja kevyet siirtymät helpottavat vaihtoehtoisesti joko sinkopuhdistetun mattapinnan tai kiillotetun pinnan puhdistamista.

Lisäksi muotoilu mahdollistaa paremman ergonomisen käsittelyn ja suuremmat käyttövoimat. Huomaamattomat ja yhdenmuotoiset muodot sopivat lähes kaikkiin design-linjoihin ja mahdollistavat muodollisesti johdonmukaiset kiinnitys- ja käyttötoiminnot, millä taataan lukuisien erilaisten koneiden yhdenmukainen ulkomuoto.

Ganter ja Corpus-C ovat nyt saaneet kaksi arvostettua muotoilupalkintoa T-kahvan ja siipimutterin/siipiruuvin tuoteperheistä: Saksan Design Award 2022 ja iF Design Award 2022 -palkinnot. iF Design Award -palkinnon tuomaristo korosti erityisesti “erinomaisia ergonomisia ominaisuuksia” sekä “ajatonta” ja “erittäin korkealaatuista” ulkonäköä.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin