Käyttäjäystävällisiksi suunnitellut alumiini profiilijärjestelmät

20.03.2024

Ganterilla on jo pitkään ollut tarjolla laaja lisävarusteiden valikoima koneiden, järjestelmien tai työasemien rakentamiseen standardeilla profiilijärjestelmillä. Vastaavien liitososien lisäksi valikoimaan on nyt lisätty myös itse alumiiniprofiilit.

Ganter ottaa aina huomioon käyttösovellukset - ja tämä onkin standardiosien markkinajohtajan suuri vahvuus. Tämä pätee myös tuotevalikoiman uusimpiin tuotteisiin - järjestelmäpohjaisiin alumiiniprofiileihin. Anodisoidut, ekstrudoidut profiilit sopivat mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan Boschin ja Itemin pitkään käytettyihin järjestelmiin. Tarjolla on raskaat ja kevyet versiot, lukuisia erilaisia poikkileikkaus-, mitta- ja uritusjärjestelyvaihtoehtoja.

Ganterin tuotevalikoimaan on jo pitkään kuulunut lukuisia ratkaisevia elementtejä profiilijärjestelmien räätälöityyn käyttöön. Näitä ovat erilaiset kulmakiinnikkeet, T-mutterit ja kaikki muu, mitä tarvitaan osien kiinnittämiseen suoraan tai välillisesti modulaarisiin profiilirakenteisiin: U-kahvat, saranat, paneelien tukipuristimet ja säätöjalat, vain muutamia mainitaksemme.

Nyt valikoimaan on lisätty myös itse profiilit, samoin kuin erityiset liitoselementit ja muut osat, kuten suoja- ja reunaprofiilit, päätysuojukset, nivelet ja alustajalat. Näiden lisättyjen osien ansiosta on nyt mahdollista rakentaa kokonaisia kiinnityskokonaisuuksia, koneita, järjestelmiä tai työasemia Ganterin osilla - eikä enää tarvitse tilata lisäosia muilta toimittajilta, jolloin hankinnat voidaan toteuttaa helpommin ja tehokkaammin.

Sama pätee myös itse profiilien käsittelyä: Tässä tapauksessa Ganter poikkeaa aikaisemmasta tyypillisestä käytännöstä tarjota profiileja yksinomaan 6 metrin mittaisina tankoina. Sen sijaan profiileja voi tilata kaikilla poikkileikkauksilla 2 tai 3 metrin pituisina ja ne toimitetaan käytännöllisinä nippuina. Tämä käytäntö tarjoaa useita hyötyjä: Ensinnäkin tuotteet voidaan toimittaa nopeasti pakettipalveluna. Toiseksi, yksittäisiin pituuksiin katkaistuja profiileja on helpompi käsitellä. Ja kolmanneksi väliaikaisesti käyttämättömille profiileille ei tarvita erityisiä säilytystiloja.

Ganterin verkkosivustolta ja tuoteluettelosta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet uusien elementtien asentamiseen sekä kaikki tarvittavat muutokset. Lisäksi tarjolle tulee pian helposti seurattavia opetusvideoita, jolloin kyseinen sisältö on entistä helpommin käytettävissä.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin