Havaittavista muoveista valmistetut standardiosat
Visuaalisesti havaittavat standardiosat
Visuaalisesti havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista. Sinisen värin ansiosta ihmissilmä havaitsee ne erityisen helposti, ja myös optiset seurantajärjestelmät havaitsevat ne helposti, mikä on ehkä vielä tärkeämpää. Sinistä väriä esiintyy erittäin harvoin maito- ja lihatuotteissa tai useimmilla muilla elintarviketuotannon aloilla, minkä takia se erottuu niin selkeästi.
Näin elintarviketuotantoon vahingossa joutuneet kokonaiset standardiosat tai niiden kappaleet voidaan havaita helposti ja luotettavasti. Lisäksi standardiosiin ja käyttölaitteisiin jääneet kontaminoivat ainekset ja elintarvikkeiden jäänteet havaitaan helpommin värikontrastin ansiosta.
Kaikki visuaalisesti havaittavat muoviset standardiosat on valmistettu FDA CFR.21- ja EU 10/2011 -määräykset täyttävästä muovigranulaatista, ja niitä voidaan siten käyttää turvallisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin ja lääkevalmisteiden tuotannossa.
Metallinilmaisimilla havaittavat standardiosat (MD)
Metallinilmaisimilla havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista, joka sisältää lisäaineita, kuten rautaoksidia.
Tämän johdosta metallinilmaisimet havaitsevat ne alkaen 0,125 cm³ hiukkasmäärästä, mikä tarkoittaa sitä, että myös piilossa oleva muovisirut voidaan havaita. Sininen väri lisää myös visuaalista havaittavuutta. Metallinilmaisimen kalibrointi on tärkeää, sillä kontaminaatiovaarassa olevat tuotteet ja niiden sisältämä kosteus voivat vaikuttaa ilmaisimen suorituskykyyn.
Lisäksi metallinilmaisimilla havaittavat muoviset standardiosat on myös valmistettu FDA CFR.21- ja EU 10/2011 -määräykset täyttävästä muovigranulaatista, ja niitä voidaan näin ollen käyttää turvallisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin ja lääkevalmisteiden tuotannossa.
Näytä kaikki havaittavat standardiosat
Takaisin