Tuoteperhe: Ruostumaton teräs (722 Osumat)

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Tuoteperhe

1.1 Käyttö kahvoilla ja nupeilla

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

1.3 Säätö käsipyörillä ja kammilla

1.4 Säätäminen, kohdistaminen, lukitseminen asennonilmaisulla tai ilman

2.1 Vivuilla tapahtuva kiristäminen, kiinnittäminen ja kytkeminen

2.2 Kiristäminen ja kiinnittäminen nupeilla

2.3 Kiristäminen epäkeskisillä kiristysvivuilla ja kiilapuristimilla

2.4 Kiristäminen kiinnityselementeillä

3.1 Indeksointi, lukitseminen, pysäyttäminen tapeilla ja pallonmuotoisilla elementeillä

3.2 Elementtien asentaminen, kohdistaminen, tasaaminen ruuveilla, kiinnittäminen ja tukeminen

3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot

3.4 Asentaminen, nostaminen ja vaimentaminen säätöjaloilla, nostotarvikkeilla ja kumielementeillä

3.5 Nesteiden ja kaasujen ohjaus, tuuletus ja tiivistys

3.6 Liikuttaminen, välittäminen ja kytkeminen akselien ja nivelten avulla

3.7 Kytkeminen ja kokoonpano kiinnitys- ja kytkentäelementeillä

3.8 Säätäminen ja liikuttaminen ohjaimilla, karoilla ja rullilla

3.9 Pito magneeteilla

3.10 Kuljettaminen pyörillä ja kääntöpyörillä