Las bisagras suelen usarse para montar puertas y cubiertas para abrirlas o cerrarlas. Estos componentes normalizados se usan ampliamente en ingeniería mecánica. Gracias a la amplia variedad de diseños, prácticamente no hay límites en sus aplicaciones.
Bisagras para cualquier aplicación
- Dependiendo de la aplicación, hay bisagras disponibles con diversas características, como material, capacidad de carga y método de fijación, así como características especiales, como movilidad, cinemática y funciones y propiedades adicionales.
Bisagra de acero inoxidable
- Bisagras de acero inoxidable impresas con su resistencia a la corrosión. Las aplicaciones típicas se encuentran en la industria alimentaria y en la tecnología de procesamiento, además de las aplicaciones al aire libre y, en particular, en mar abierto.
Bisagra para usos intensivos
- Las bisagras para usos intensivos, también conocidas como bisagras de larga vida, se usan para montar puertas sólidas, portones o trampillas que puedan abatirse abiertas o cerradas. Los pasadores de las bisagras son integrales y permiten que se puedan usar en entornos con fuertes vibraciones y golpes.
Bisagra soldable
- Las bisagras soldables se fijan por soldadura. Son ideales para aplicaciones robustas, vibraciones fuertes y áreas que deben protegerse contra el vandalismo.
Bisagra multiarticulada
- Las bisagras multiarticuladas, también llamadas de tijera o interiores, quedan ocultas y no son visibles desde el exterior. Gracias a su diseño, las bisagras multiarticuladas permiten que las trampillas, las escotillas o las puertas se instalen con un ángulo de apertura de 180°, lo que optimiza la accesibilidad.
Bisagras funcionales
Ganter ofrece una amplia selección de bisagras con funciones extendidas. Como elementos normalizados, estas versiones ofrecen funciones como las siguientes:
- Cierre en varias posiciones
- Fricción ajustable
- Retorno con muelle
- Bloqueo en cualquier ángulo
- Activación de estados de conmutación eléctrica