Una tuerca en T es una pieza normalizada muy habitual que se inserta en la correspondiente ranura en T. Los usos más habituales son las mesas de máquinas y las secciones de aluminio. En las mesas de máquinas, las tuercas en T se suelen usar para sujetar y colocar plantillas y componentes en las
ranuras en T de la mesa. Las tuercas se diseñan frecuentemente conforme a DIN 508. En sistemas y estructuras ensambladas a partir de secciones de aluminio, las tuercas en T se usan para conectar las diferentes secciones o para fijar accesorios. Los diseños más habituales tienen roscado hembra. La selección de Ganter incluye también tornillos con cabeza de martillo o en T.
Ganter ofrece todas las tuercas en T habituales en acero y en acero inoxidable. La selección de Ganter incluye también tuercas en T con forma de rombo para su inserción vertical en la ranura en T, tuercas giratorias y tuercas con elementos de sujeción. Esto último evita deslizamientos accidentales de la tuerca en la ranura durante el proceso de montaje.