Piezas estándar con superficies antibacterianas

12.10.2020

Las empuñaduras y los elementos operativos pueden actuar como vectores para muchos patógenos. Con cada contacto con las manos, quedan bacterias y gérmenes en la superficie, donde pueden proliferar con el tiempo sin supervisión, por ejemplo, entre dos ciclos de limpieza. Si una o más personas tocan posteriormente esa misma pieza, la población ampliada de patógenos tiene la oportunidad de extenderse aún más.

Las piezas estándar antibacterianas de la familia de productos Sanline pueden prevenir la propagación de bacterias y gérmenes en un elemento operativo, reduciendo activamente su extensión y previniendo las enfermedades bacterianas que podrían originarse.

En la familia de productos Sanline se encuentran dos principios activos diferentes: piezas estándar de plástico con aditivos basados en iones de plata y piezas metálicas estándar con un revestimiento en polvo a base de molibdato de zinc. Ambos principios destruyen las paredes celulares de los microorganismos, causando su muerte. La eficacia antibacteriana se mantiene durante largo tiempo, incluso con frecuentes ciclos de limpieza, y es absolutamente segura para el usuario.

Con sus propiedades antibacterianas, los elementos operativos Sanline están pensados para utilizarse en áreas con exigentes requisitos de higiene. Estos incluyen consultas médicas, hospitales, centros de rehabilitación y de atención sanitaria, así como cafeterías, plantas de procesamiento de alimentos y explotaciones agrícolas con ganado. Los productos Sanline también reducen el riesgo de infección en lugares donde muchas personas diferentes entran en contacto con empuñaduras y elementos operativos como, por ejemplo, estadios y salas de conciertos, parques y espacios de bienestar, así como en el transporte público.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?