Pasadores de fijación, casquillos de posicionamiento y tornillos moleteados con hueco hexagonal

27.06.2024

La gama de productos de Ganter Norm incluye ahora pasadores de fijación en paquetes de prácticos tamaños, casquillos de posicionamiento de numerosas dimensiones y tornillos moleteados con y sin hueco hexagonal

Los pasadores de fijación DIN 6325 de acero endurecido, también llamados pasadores de colocación, son componentes universales que se pueden introducir por presión en orificios de montaje. Se usan en la construcción de herramientas y máquinas, por ejemplo, para fijar una posición precisa, para absorber fuerzas de cizallamiento o, en los casos más sencillos, como topes o ejes de rotación. Los pasadores de fijación están disponibles en todas las dimensiones que suelen encontrarse en el mercado. La superficie exterior cilíndrica está elaborada para una tolerancia m6, conforme a DIN ISO 286-2. Las unidades de envasado respetuosas económicamente, con entre 1 y 25 unidades, hacen los pasadores atractivos para los usuarios que necesiten tan solo algunas unidades de cada componente.

Los pasadores de fijación DIN 7979 con rosca interior se usan primordialmente en combinación con orificios ciegos, donde no pueden sacarse por el lado opuesto. Los pasadores se extraen mediante un extractor o martillo deslizante, que engancha con la rosca interior. Una sección plana en el lateral permite que el aire desplazado escape de la base del orificio. Por lo demás, las dimensiones se corresponden con ISO 8735, una norma internacional de uso común. En este caso, cada envase contiene entre una y diez unidades.

Los casquillos de posicionamiento conformes con DIN 172 y DIN 179 se conocen más habitualmente como casquillos de taladrado, debido a su uso original en dispositivos de taladrado. Hoy en día, son imprescindibles cuando se necesita que el núcleo del orificio tenga un borde a prueba de desgaste, como aquellos pensados para alojar pasadores de guía. Están disponibles con collar, como DIN 172, o sin collar, como DIN 179. Están elaborados con estrictas tolerancias de forma y de orientación, y presentan una superficie endurecida y con mecanizado fino. Con unos 200 diámetros y 14 longitudes para elegir, existen las dimensiones ideales para cada diseño. No obstante, por si no fuera suficiente el intervalo de pasos de 0,1 mm, Ganter Norm puede producir rápida y económicamente dimensiones específicas para el cliente.

Los tornillos moleteados DIN 464 ahora están disponibles no solo en acero pavonado, sino también en acero galvanizado. Además, a la versión de acero inoxidable hecha con AISI 303 se ha añadido ahora una versión de AISI 316L en calidad A4. Esto es especialmente apropiado en entornos marinos y en las tecnologías del procesamiento alimentario y de la medicina.

Los tornillos moleteados GN 464.1 con hueco hexagonal son un nuevo añadido a esta norma DIN. Elaborados con acero galvanizado tratable térmicamente, los tornillos moleteados también se pueden apretar con un par mayor mediante una llave hexagonal. Así se extiende enormemente el ámbito de aplicaciones de estos versátiles tornillos. Los tornillos moleteados con hueco hexagonal están disponibles con tamaños de rosca de M5 a M10.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?