Luces integradas compactas, conmutación, sujeción

29.04.2024

Luces de señalización e indicadoras, conmutadores y botones son elementos imprescindibles para prácticamente todas las máquinas. La nueva asa en U GN 6284 de Ganter integra todas esas funciones en un solo elemento compacto.

Las asas con funciones activas adicionales optimizan el funcionamiento de sistemas y máquinas simplificando las tareas del usuario y la supervisión de procesos. El asa en U GN 6284 se ha diseñado precisamente para estas aplicaciones complejas:

Tiene un botón integrado y una gran área retroiluminada en color en la parte posterior. Los botones y el área iluminada son funcionalmente distintos, pero se pueden usar juntos también.

Por ejemplo, el botón se puede ajustar para confirmar acciones o solicitar interrupciones en ciclos operativos. El diseño en dos canales del elemento de conmutación aumenta la seguridad durante el funcionamiento. Está disponible como dos contactos de cierre o como una combinación de contactos de cierre y apertura. De esta forma, puede cubrir una gran variedad de aplicaciones con voltajes de CC y CA de 24 a 240 voltios y corrientes de hasta 3 amperes, en función de la categoría de uso y del tipo de conexión.

El elemento de luz de la parte posterior del asa se compone de un difusor de unión positiva hecho de policarbonato resistente y fijado firmemente con grado de protección IP 67. Difunde de forma homogénea la luz producida por el módulo LED interior en varios colores y niveles de brillo, en función de la activación de la matriz RGB de 24 voltios. Esto transforma el asa en un indicador de estado que es visible incluso desde el lateral o a distancia, lo que hace que resulte ideal para sistemas operados por pequeños equipos de personas. Dependiendo de su cableado, la señal luminosa puede indicar problemas en el proceso, señalizar un funcionamiento normal o mostrar que el sistema está listo para abrirse. Los colores y funciones se pueden asignar de forma individual.

En la extensa documentación y el tutorial de vídeo proporcionados en el sitio web de Ganter se explican las numerosas posibilidades.

Como es natural, Ganter ha adoptado un enfoque integral y ha proporcionado el asa en U iluminada con una contraparte pasiva. El GN 6284.1 tiene la misma forma y material (poliamida reforzada con fibra de vidrio) que su hermano activo, lo que permite un diseño de máquinas coherente.

Hablando de diseño: esta combinación de multifuncionalidad, estilo, ergonomía y versatilidad ha sido merecedora del prestigioso premio de diseño iF Design Award 2023.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?