Información de señales incluida

11.10.2023

Las piezas estándar inteligentes de Ganter garantizan una mayor seguridad, una mayor eficiencia y procesos más estables.

¿Tornillos de fijación con cable? ¿Asas en U para armarios con luz indicadora? ¿Un indicador de nivel de aceite que no solo proporcione información visual sino que además envíe una señal electrónica por medio de un contacto REED? Sin lugar a dudas, las piezas estándar de Ganter son cada vez más funcionales –multifuncionales para ser más precisos. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones, como la supervisión remota de los niveles de llenado y de la temperatura de tanques hidráulicos, la visualización de situaciones de proceso o la indicación de la posición de piezas de máquinas.

Por ejemplo, el tornillo de fijación inteligente GN 251.2 informa de si las piezas de trabajo están correctamente posicionadas en el proceso de mecanizado, gracias al terminal de posición final. El posicionador GN 817.6 y su pieza de accionamiento neumático totalmente compatible, el GN 817.7, envían una señal alta en el momento en que el posicionador queda correctamente acoplado. La información sobre las operaciones de apertura relacionadas con la seguridad la proporcionan las bisagras de seguridad de las series GN 139 y GN 239, que están disponibles en zamac, acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio. El punto de conmutación en función del ángulo se puede ajustar de forma individual y se puede realizar una consulta combinada de cierre y bloqueo junto con el posicionador mencionado anteriormente. Esto mejora la seguridad o ahorra energía, por ejemplo cuando es necesario cerrar las puertas para garantizar una refrigeración efectiva en los armarios de control. Los interruptores de proximidad GN 893 están equipados con sensores inductivos que se instalan en bridas neumáticas e informan de que una pieza de trabajo está correctamente sujeta en la máquina.

La gama de productos de Ganter incluye otros elementos de control además de estos sensores: Las asas tubulares para máquinas GN 331 y GN 332 proporcionan información de estado a través de una señal luminosa, el pulsador puede llamar a otras funciones y el interruptor de parada de emergencia, que también está integrado, interrumpe la cadena de seguridad del sistema y lo detiene de forma segura para proteger al operario frente a lesiones y a la máquina frente a daños.

Las asas en U para armarios GN 422 y GN 628.4 son también pulsadores, pero no tienen parada de emergencia. Los interruptores GN 3310 proporcionan información al instante por medio de un pulsador iluminado en rojo o en verde.

Ganter evita deliberadamente la transmisión de señales por radio y utiliza en su lugar conexiones basadas en cables –porque simplifican la integración en sistemas de control a la vez que mejoran la fiabilidad.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?