Fijación segura de cargas

23.01.2024

Cuando es necesario levantar algo, se necesita una grúa, cuerdas o cadenas, además de puntos de anclaje en la propia carga. Ganter ofrece para ello una amplia gama de soluciones.

Los puntos de elevación clásicos y más sencillos son los cáncamos de elevación macho según DIN 580, que se atornillan en roscas existentes en la carga. Cuando no es posible realizar roscas, se utilizan en su lugar cáncamos de elevación hembra según DIN 582. Ganter ofrece estas piezas estándar en dos materiales: acero y acero inoxidable.

Sin embargo, un vistazo a la gama de productos de Ganter revela puntos de elevación mucho mejores y más resistentes, optimizados para materiales específicos y, lo más importante, más fáciles de manejar. Destacan especialmente las etiquetas RFID integradas, que permiten identificar claramente puntos de elevación específicos durante las inspecciones de desgaste y seguridad, y gestionarlos digitalmente y sin interrupción del sistema.

Estas etiquetas RFID se pueden encontrar, por ejemplo, en el cáncamo giratorio GN 581 y en la tuerca cáncamo GN 583, que pueden girar alrededor de su eje vertical incluso después de la instalación. Ambas opciones también identifican los anillos de carga GN 586.1, aunque aquí el cáncamo de elevación también se puede plegar hacia abajo. Y gracias al anillo con cojinete de bolas, los cáncamos GN 5860 pueden girar completamente incluso bajo carga.

Los cáncamos GN 587.1 no están atornillados sino soldados. Este cáncamo también es adecuado para aplicaciones en exteriores, ya que el diseño del bloque soldado permite una costura cerrada a salvo de la corrosión. El anillo en sí se puede girar 180 grados y un resorte integrado opcional puede fijarlo en cualquier posición.

El punto de elevación GN 589 para soldadura puede aceptar cargas desde cualquier dirección y convence por su altura mínima. Esta es una característica extremadamente importante cuando la altura máxima del gancho del equipo de elevación es limitada.

Una alternativa práctica a las soluciones roscadas o soldadas es la solución con pernos de montaje, pensada para utilizarse, por ejemplo, en dispositivos o herramientas que cambian de posición con frecuencia y rapidez. El GN 1130 funciona según el principio del pasador de elevación con bloqueo axial y un botón de liberación.

El nuevo pasador de elevación con rosca GN 1133 elimina el lento proceso de enroscar y desenroscar la rosca de la carga. En lugar de bolas, esta pieza utiliza segmentos roscados que se retraen y extienden con solo presionar un botón para crear una conexión positiva. El grillete integrado, que gira 180 grados, forma la conexión con el mecanismo de elevación.

Hablando de grilletes: también puede encontrarlos en la gama de productos de Ganter. Los grilletes GN 585 se basan en la norma estadounidense RR-C-271 y presentan una capacidad de carga significativamente mayor en comparación con la versión DIN.

Cuando se trata de puntos de elevación, Ganter siempre presta atención a los detalles, lo que hace que las piezas sean aún más sencillas y eficientes de usar.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?