Dos premios de diseño para Ganter

01.12.2022

Mejores en ergonomía, alta funcionalidad y apariencia visual. Con una nueva serie de diseño de acero inoxidable, Ganter marca la pauta y recibe los premios al diseño German Design Award e iF Design Award.

El diseño industrial también ha sido una característica de calidad clave para los bienes de capital durante bastante tiempo. Después de todo, el diseño garantiza una apariencia de producto apropiada para la marca, optimiza la funcionalidad y la ergonomía, e incluso reduce los costes de producción y operación. Esto se aplica no solo a máquinas o sistemas grandes, sino a todos los productos profesionales, incluidas herramientas, robots, cajas de control y piezas estándar. Ganter demuestra el efecto positivo que puede tener un diseño efectivo con una nueva serie de diseños que el líder del mercado de Furtwangen ha desarrollado junto con la agencia de diseño Corpus-C con sede en Fürth. La serie fabricada en acero inoxidable AISI 316L se compone de la mariposa en T GN 5063, las tuercas de mariposa GN 8340 y los tornillos de mariposa GN 8350, estos últimos equipados con roscas internas o externas de M5 a M12.

Las tres piezas estándar se basan en el mismo lenguaje de diseño, líneas suaves pero concisas que son a la vez elegantes y muy funcionales. Gradientes lisos y transiciones suaves facilitan la limpieza de las superficies pulidas o granalladas mate opcionalmente.

Además, el diseño permite un mejor manejo ergonómico y la introducción de mayores fuerzas operativas. La forma discreta y uniforme combina con casi cualquier línea de diseño y permite la integración formalmente coherente de varias funciones de sujeción y operación, asegurando una apariencia consistente para una amplia variedad de máquinas.

Ganter y Corpus-C han recibido ahora dos prestigiosos premios por la familia de mariposa en T y tuercas/tornillos de mariposa: el German Design Award 2022 y el iF Design Award 2022. El jurado del iF Design Award destacó especialmente las "excelentes propiedades ergonómicas", así como la estética "atemporal" y de "muy alta calidad".

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?