Der Gelenkkopf

Der Gelenkkopf ist ein mechanisches Normteil, welches auch als Gelenklager oder Gelenkauge bezeichnet wird. In der Regel stellt es eine flexible Verbindung zwischen zwei Bauteilen dar. Der Gelenkkopf wird häufig in Anwendungen im Maschinenbau eingesetzt. Gelenkköpfe übertragen Kräfte, bieten

Flexibilität und ermöglichen eine Kraftübertragung.

Anwendungen von Gelenkköpfen

Gelenkköpfe aus dem Hause Ganter werden aus hochwertigen Materialen hergestellt. Dadurch sind die Normteile von Ganter verschleißfest, langlebig und zuverlässig.
Folgende Branchen zeigen die Vielfältigkeit:

Arten von Gelenkköpfen

Der Ganter-Gelenkkopf gibt es aus Stahl bzw. auch aus hochbeständigem Edelstahl, wahlweise mit Innen- oder Außengewinde. Das Gelenklager gibt es als nachschmierbare oder wartungsfreie Ausführung.
Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde